Катушка электромагнита, AZ012DS, Плоский штекер DIN, null: 12, Промышленная упаковка
042N8616
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, null: 12, Степень защиты, IP: IP00
042N8616
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil AZ012DS 12V DC I/P 40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 В |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 122 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита |
| Класс изоляции обмотки катушки | Класс H по IEC 85 |
| Код для заказа запасных частей | 042N7616 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Комплектующее к | EV220SEV220T |
| Конструктивный стандарт катушки | UL 429 |
| Крепление катушки | Фиксатор |
| Название продукта | Катушка электромагнита |
| Обозначение типа | AZ012DS |
| Отн. влажность [% RH] [макс.] | 97 % RH |
| Отн. влажность [% RH] [мин.] | 0 % RH |
| Отн. Условия влажности | Без конденсации |
| Потребляемая мощность [Вт], пост. ток | 6.0 Вт |
| Режим работы | Непрерывный |
| Соединение катушки | Плоский штекер DIN |
| Соответствие | EN 60730-1 |
| Стандарт. эл. соед. | EN175301-803 |
| Степень защиты, IP | IP00 |
| Тип продукта | AZ012DS |
| Тип электрического соединения | 6,3ммx 0,8мм |
| Типоразмер привода | 9 mm |
| Цвет | Синий |
| Электрическое соединение | Плоский штекер DIN |
| Электрическое соединение | 3плоских штекера |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.125 Килограмм |
| Вес нетто | 0.116 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.092 Литр |
| EAN/UPC | 5702424593667 |