Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Катушка электромагнита, AS230CS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Промышленная упаковка

042N8601

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAS230CS ??????? 230?, 8??, 50??
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Код для заказа запасных частей042N7601
Количество в упаковке40 шт
Комплектующее кEV220SEV220T
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]230 В
Характеристика изделия
Значение
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]240 В
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В]208 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Обозначение типаAS230CS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц8.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц7.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]16.0 VA
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]14.0 VA
СертификацияUA
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
СоответствиеEN 60730-1
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип катушкиAS
Тип продуктаAS230CS
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода9 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.12 Килограмм
Вес нетто0.112 Килограмм
Volume0.14 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428024105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm