BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Катушка электромагнита, BB230C, Плоский штекер DIN, Промышленная упаковка

042N8432

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material Description220/230V 50/60HZ 10W DIN SPADE + I- PACK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Идентичный продукт042N7432
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей042N7432
Количество в упаковке50 шт
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиГайка и защелка
Характеристика изделия
Значение
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]230 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]230 В
Мин. напряжение питания при 50 Гц [В]220 В
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В]220 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаBB230C
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц16.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц14.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]31.0 VA
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]24.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACUA
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
СоответствиеEN 60730-1
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаBB230C
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.266 Килограмм
Вес нетто0.256 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.24 Литр
EAN/UPC5702423048700