Катушка электромагнита, AP120B, Плоский штекер DIN, Промышленная упаковка-product-details

Катушка электромагнита, AP120B, Плоский штекер DIN, Промышленная упаковка

042N8292

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Частота [Гц]: 60 Гц, Степень защиты, IP: IP00
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AP120B 110-120V 60Hz I/P 112
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
UL утверждение файлаMH29671
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Идентичный продукт042N4292
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Характеристика изделия
Значение
Код для заказа запасных частей042N4292
Количество в упаковке112 шт
Комплектующее кEV210AEV220AEV310A
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиЗавернуть винт от руки
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]120 В
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В]110 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаAP120B
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц5.0 Вт
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]11.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияcURus
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаAP120B
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода9 mm
ЦветЧерный
Частота [Гц]60 Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.114 Килограмм
Вес нетто0.104 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.12 Литр
EAN/UPC5702424593650