Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Катушка электромагнита, AZ120CS, Плоский штекер DIN, Промышленная упаковка

042N8204

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
UL утверждение файлаMH29671
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Количество в упаковке40 шт
Комплектующее кEV220S
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]120 В
Характеристика изделия
Значение
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]120 В
Мин. напряжение питания при 50 Гц [В]110 В
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В]110 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаAZ120CS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц6.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц5.5 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]11.0 VA
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]11.0 VA
СертификацияcURus
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
СоответствиеEN 60730-1
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаAZ120CS
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода9 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.121 Kilogram
Вес нетто0.11 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume0.14 Liter
EAN/UPC5702424586065