Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Катушка электромагнита, AS024DS, Плоский штекер DIN, null: 24, Групповая упаковка

042N7687

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, null: 24, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAS024DS Катушка 24В, 14Вт, DC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameCSV 2-6/EVRP 6-10/EVU
Supply voltage [V] DC24.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [макс.]10 % RH
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [мин.]-10 % RH
Характеристика изделия
Значение
Идентичный продукт042N8687
Используется совместно сEVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV220S
Крепление катушкиФиксатор
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаAS024DS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток14.0 Вт
СертификацияUA
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
СоответствиеEN 60730-1
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаAS024DS
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода9 mm
ЦветСиний
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.128 Килограмм
Вес нетто0.121 Килограмм
Volume0.087 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428027427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm