BA high performance coil

Катушка электромагнита, BA230A, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Групповая упаковка

042N7556

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCOIL 220/230V 50HZ 9W WITH CAP+EMB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В комплект входятКолпачок
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]104 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Количество в упаковке48 шт
Комплектующее кEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Характеристика изделия
Значение
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиГайка и защелка
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]230 В
Мин. напряжение питания при 50 Гц [В]220 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Обозначение типаBA230A
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц12.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]22.0 VA
Режим работыНепрерывный
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP20
Тип продуктаBA230A
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.18 Килограмм
Вес нетто0.16 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.198 Литр
EAN/UPC5702423015863