Катушка электромагнита, BA012D, Плоский штекер DIN, null: 12, Групповая упаковка
042N7550
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, null: 12, Степень защиты, IP: IP00
042N7550
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Катушка электромагнитная BA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 В |
| В комплект входят | ГайкаНакидная защелка |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 104 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита |
| Допустимое отклонение напряжения питания [%] [макс.] | 10 % RH |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Допустимое отклонение напряжения питания [%] [мин.] | -10 % RH |
| Класс изоляции обмотки катушки | Класс H по IEC 85 |
| Количество в упаковке | 45 шт |
| Комплектующее к | EV210BEV220B 15 - 50EV310B |
| Конструктивный стандарт катушки | VDE 0580 |
| Крепление катушки | Гайка и защелка |
| Название продукта | Катушка электромагнита |
| Обозначение типа | BA012D |
| Отн. влажность [% RH] [макс.] | 97 % RH |
| Отн. влажность [% RH] [мин.] | 0 % RH |
| Отн. Условия влажности | Без конденсации |
| Потребляемая мощность [Вт], пост. ток | 14.0 Вт |
| Режим работы | Непрерывный |
| Соединение катушки | Плоский штекер DIN |
| Стандарт. эл. соед. | EN175301-803 |
| Степень защиты, IP | IP00 |
| Тип продукта | BA012D |
| Тип электрического соединения | 6,3ммx 0,8мм |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Цвет | Синий |
| Электрическое соединение | Плоский штекер DIN |
| Электрическое соединение | 3плоских штекера |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.192 Килограмм |
| Вес нетто | 0.177 Килограмм |
| Volume | 0.12 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423024667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |