BA high performance coil

Катушка электромагнита, BA024B, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Групповая упаковка

042N7520

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Частота [Гц]: 60 Гц, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionКатушка электромагнитная BA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В комплект входятГайкаНакидная защелка
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]104 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [макс.]10 % RH
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [мин.]-15 % RH
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке45 шт
Комплектующее кEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиГайка и защелка
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]24 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаBA024B
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц9.5 Вт
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]19.0 VA
Режим работыНепрерывный
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаBA024B
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]60 Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.172 Килограмм
Вес нетто0.159 Килограмм
Volume0.12 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423002566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm