Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Катушка электромагнита, AZ230CS, Плоский штекер DIN, Групповая упаковка

042N4207

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Код для заказа запасных частей042N4207
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кAxium valve
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]230 В
Характеристика изделия
Значение
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]230 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Обозначение типаAZ230CS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц3.8 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц3.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]7.6 VA
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]5.6 VA
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
СоответствиеEN 60730-1
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаAZ230CS
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода9 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.12 Килограмм
Вес нетто0.11 Килограмм
Volume0.089 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255120223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm