AM Compact coil

Катушка электромагнита, AP240C, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 208 - 240, Групповая упаковка

042N4191

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 208 - 240, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Рекомендованная замена: 042N4291

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCOIL 208-240V 60 Hz 5W USA RC DIN CONN
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
UL утверждение файлаMH29671
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV210AEV220AEV310A
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Характеристика изделия
Значение
Крепление катушкиЗавернуть винт от руки
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]230 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]240 В
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В]208 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]208 В
Обозначение типаAP240C
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц7.5 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц5.5 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]15.0 VA
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]11.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияcURus
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаAP240C
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода9 mm
ЦветБелый
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.116 Килограмм
Вес нетто0.106 Килограмм
Volume0.083 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423165926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm