Катушка электромагнита, AP036D, Промышленная упаковка-product-details

Катушка электромагнита, AP036D, Промышленная упаковка

042N2208

Степень защиты, IP: IP00
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCOIL 36V DC 9-32.7W DIN I/P 112
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC36.00 В
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Идентичный продукт042N4159
Количество в упаковке112 шт
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаКатушка для электромагнитного клапана
Потребляемая мощность [Вт]7.0 Вт
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаAP036D
Типоразмер привода9 mm
ЦветЧерный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.12 Килограмм
Вес нетто0.12 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.138 Кубический дециметр
EAN/UPC5702424586072