AM Compact coil

Катушка электромагнита, AM012D, Плоский штекер DIN, null: 12, Групповая упаковка

042N0848

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, null: 12, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionКатушка электромагнитная AM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Supply voltage [V] DC12.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Характеристика изделия
Значение
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [макс.]10 % RH
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [мин.]-10 % RH
Идентичный продукт042N2213
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV210AEV220AEV310A
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиЗавернуть винт от руки
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаAM012D
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток8.5 Вт
Режим работыНепрерывный
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаAM012D
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода9 mm
ЦветЧерный
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.114 Килограмм
Вес нетто0.105 Килограмм
Volume0.089 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423071241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm