Катушка электромагнита, AM240C, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Групповая упаковка
042N0841
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00
042N0841
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Катушка электромагнитная AM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 122 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита |
| Допустимое отклонение напряжения питания [%] [макс.] | 10 % RH |
| Допустимое отклонение напряжения питания [%] [мин.] | -10 % RH |
| Класс изоляции обмотки катушки | Класс H по IEC 85 |
| Количество в упаковке | 24 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Комплектующее к | EV210AEV220AEV310A |
| Конструктивный стандарт катушки | VDE 0580 |
| Крепление катушки | Завернуть винт от руки |
| Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] | 240 В |
| Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] | 240 В |
| Название продукта | Катушка электромагнита |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 240 В |
| Обозначение типа | AM240C |
| Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц | 7.5 Вт |
| Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц | 5.5 Вт |
| Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА] | 15.0 VA |
| Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА] | 11.0 VA |
| Режим работы | Непрерывный |
| Соединение катушки | Плоский штекер DIN |
| Стандарт. эл. соед. | EN175301-803 |
| Степень защиты, IP | IP00 |
| Тип продукта | AM240C |
| Тип электрического соединения | 6,3ммx 0,8мм |
| Типоразмер привода | 9 mm |
| Цвет | Черный |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Электрическое соединение | Плоский штекер DIN |
| Электрическое соединение | 3плоских штекера |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.118 Килограмм |
| Вес нетто | 0.106 Килограмм |
| Volume | 0.091 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423049899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |