EVRP 10 solenoid valve

Катушка электромагнита, BN024D, Клеммная коробка, null: 24, Групповая упаковка

018Z6964

Электрическое соединение: Клеммная коробка, null: 24, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionBN024D Катушка 24В, 14Вт, DC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Supply voltage [V] DC24.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диаметр кабеля [мм] [макс.]11.0 мм
Диаметр кабеля [мм] [мин.]6.0 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018Z6964
Количество в упаковке25 шт
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиГайка и защелка
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаBN024D
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток14.0 Вт
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACUA
Сечение проводника [мм2]0,75–1,5мм2
Соединение катушкиСоединительная коробка
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаBN024D
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Электрическое соединениеКлеммная коробка
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.574 Килограмм
Вес нетто0.537 Килограмм
Volume0.552 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422101000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm