Катушка электромагнита, BO024D, Кабель, 9.000 м, null: 24, Групповая упаковка
018Z6598
Электрическое соединение: Кабель, null: 24, Степень защиты, IP: IP67
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6598
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Coil BO024D 24V DC 9m Cable ATEX |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 В |
| В комплект входят | Комплект уплотнений IP67 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 60 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 140 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Длина кабеля [дюймы] | 354.00 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 9.000 м |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита |
| Заземление | Внешняя клеммаGreen/yellow wire |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс защиты корпуса Nema (~) | 6 |
| Класс изоляции обмотки катушки | Класс H по IEC 85 |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Комплектующее к | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Крепление катушки | Завернуть винт от руки |
| Название продукта | Катушка электромагнита |
| Обозначение типа | BO024D |
| Отн. влажность [% RH] [макс.] | 100 % RH |
| Отн. влажность [% RH] [мин.] | 0 % RH |
| Потребляемая мощность [Вт], пост. ток | 11.0 Вт |
| Режим работы | Непрерывный |
| Сертификация | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Сечение проводника [мм2] | 3х 0,75мм2 |
| Соединение катушки | Кабель |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Текст ATEX позиции продажи | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Тип продукта | BO024D |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Цвет | Черный |
| Электрические соединения комментарии | Провод заземления> 4мм2 |
| Электрическое соединение | Кабель |
| Электрическое соединение | 3-жильный кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.321 Килограмм |
| Вес нетто | 1.3 Килограмм |
| Volume | 3.465 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |