BO solenoid coil

Катушка электромагнита, BO110C, Кабель, 5.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Групповая упаковка

018Z6593

Электрическое соединение: Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP67
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionКатушка 110V50/60HZ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В комплект входятКомплект уплотнений IP67
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]196.00 дюйм
Длина кабеля [м]5.000 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
ЗаземлениеВнешняя клеммаGreen/yellow wire
Класс защиты корпуса Nema (~)6
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Количество в упаковке10 шт
Характеристика изделия
Значение
Комплектующее кEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Крепление катушкиЗавернуть винт от руки
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]110 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]110 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток110 В
Обозначение типаBO110C
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц10.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц10.0 Вт
Режим работыНепрерывный
СертификацияATEX - Cat. 2 - Zone 1
Сечение проводника [мм2]3х 0,75мм2
Соединение катушкиКабель
Степень защиты, IPIP67
Текст ATEX позиции продажи-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Тип продуктаBO110C
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветЧерный
Частота [Гц]50/60Гц
Электрические соединения комментарииПровод заземления> 4мм2
Электрическое соединениеКабель
Электрическое соединение3-жильный кабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.988 Килограмм
Вес нетто0.795 Килограмм
Volume2.003 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423040018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm