Coils for Solenoid Valves, BF024AS, BF230AS, BF240AS, BF230CS

Катушка электромагнита, BF230CS, Кабель, 1.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Промышленная упаковка

018F8232

Электрическое соединение: Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionBF230CS Катушка электромагнитная
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диаметр кабеля [мм]6.6 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]40.00 дюйм
Длина кабеля [м]1.000 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Идентичный продукт018F6282
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F6282
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Характеристика изделия
Значение
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]230 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]230 В
Мин. напряжение питания при 50 Гц [В]220 В
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В]220 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Обозначение типаBF230CS
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц16.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц14.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]31.0 VA
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]24.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияUA
Сечение проводника [мм2]3х 0,75мм2
Соединение катушкиКабель
СоответствиеEN 60730-1
Степень защиты, IPIP67
Тип продуктаBF230CS
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеКабель
Электрическое соединение3-жильный кабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.34 Килограмм
Вес нетто0.326 Килограмм
Volume0.63 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428026543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm