BF Coil - Cable

Катушка электромагнита, BF240AS, Кабель, 3.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Промышленная упаковка

018F8205

Электрическое соединение: Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BF240AS 240V 50Hz 3m Cable I/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диаметр кабеля [мм]6.6 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]120.00 дюйм
Длина кабеля [м]3.000 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке12 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]240 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток240 В
Обозначение типаBF240AS
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц11.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]19.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияUA
Сечение проводника [мм2]3х 0,75мм2
Соединение катушкиКабель
СоответствиеEN 60730-1
Степень защиты, IPIP67
Тип продуктаBF240AS
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50Гц
Электрическое соединениеКабель
Электрическое соединение3-жильный кабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.467 Килограмм
Вес нетто0.416 Килограмм
Volume1.265 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428044998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm