Coils for Solenoid Valves, BF024AS, BF230AS, BF240AS, BF230CS

Катушка электромагнита, BF230AS, Кабель, 1.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Промышленная упаковка

018F8201

Электрическое соединение: Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionBF230AS Катушка 220-230В, 12Вт, 50Гц
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диаметр кабеля [мм]6.6 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]40.00 дюйм
Длина кабеля [м]1.000 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Идентичный продукт018F6251
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F6251
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]230 В
Мин. напряжение питания при 50 Гц [В]220 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Обозначение типаBF230AS
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц12.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]22.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияUA
Сечение проводника [мм2]3х 0,75мм2
Соединение катушкиКабель
СоответствиеEN 60730-1
Степень защиты, IPIP67
Тип продуктаBF230AS
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50Гц
Электрическое соединениеКабель
Электрическое соединение3-жильный кабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.324 Килограмм
Вес нетто0.31 Килограмм
Volume0.632 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428024822
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm