High performance coil

Катушка электромагнита, BY120CS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Групповая упаковка

018F7663

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
UL markYes
UL утверждение файлаMH29671
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F7663
Количество в упаковке50 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Характеристика изделия
Значение
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]110 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]120 В
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В]110 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток110 В
Обозначение типаBY120CS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц14.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц14.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]27.0 VA
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]27.0 VA
СертификацияCEEACUAcURus
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
СоответствиеEN 60730-1UL 429
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаBY120CS
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.292 Килограмм
Вес нетто0.28 Килограмм
Volume0.272 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428041270
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm