High performance coil

Катушка электромагнита, BB440CS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 400 - 440, Групповая упаковка

018F7353

Катушка электромагнита, Тип продукта: BB440CS, Напряжение питания [В] пер. ток: 400 - 440, Степень защиты, IP: IP00, Соединение катушки: Плоский штекер DIN

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionКатушка электромагнитная BB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]176 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [макс.]10 % RH
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [мин.]-15 % RH
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F7353
Количество в упаковке50 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Характеристика изделия
Значение
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]400 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]440 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]440 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]400 В
Обозначение типаBB440CS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц14.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц15.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]24.0 VA
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]24.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACUA
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
СоответствиеEN 60730-1
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаBB440CS
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.26 Килограмм
Вес нетто0.238 Килограмм
Volume0.275 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428044516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm