High performance coil

Катушка электромагнита, BB230AS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Групповая упаковка

018F7351

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionКатушка электромагнитная BB 230V 50HZ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]176 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Идентичный продукт018F8351
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F7351
Количество в упаковке50 шт
Характеристика изделия
Значение
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]230 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Название производителяDanfoss
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Обозначение типаBB230AS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц11.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]19.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACLLC CDC TYSK
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
СоответствиеEN 60730-1
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаBB230AS
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.274 Килограмм
Вес нетто0.252 Килограмм
Volume0.266 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428026475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm