BG coil - connection box

Катушка электромагнита, BG110DS, Клеммная коробка, null: 110, Групповая упаковка

018F6890

Электрическое соединение: Клеммная коробка, null: 110, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionBG110DS Катушка 110В, 20Вт, Dc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Supply voltage [V] DC110.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F6890
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Конструкция рамыРама: длинный патрубок с флюсом (II)
Крепление катушкиФиксатор
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаBG110DS
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт]20.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток20.0 Вт
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACUA
Соединение катушкиСоединительная коробка
СоответствиеEN 60730-1
Степень защиты, IPIP67
Тип катушкиII
Тип продуктаBG110DS
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Электрическое соединениеКлеммная коробка
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.569 Килограмм
Вес нетто0.545 Килограмм
Volume0.578 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428026352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm