BG coil - connection box

Катушка электромагнита, BG110DS, Клеммная коробка, null: 110, Групповая упаковка

018F6860

Электрическое соединение: Клеммная коробка, null: 110, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionBG110DS Катушка 110В, 16Вт, DC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Supply voltage [V] DC110.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Характеристика изделия
Значение
Код для заказа запасных частей018F6860
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаBG110DS
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток16.0 Вт
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACUA
Соединение катушкиСоединительная коробка
СоответствиеEN 60730-1
Степень защиты, IPIP67
Тип катушкиI
Тип продуктаBG110DS
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Электрическое соединениеКлеммная коробка
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.582 Килограмм
Вес нетто0.552 Килограмм
Volume0.54 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428026284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm