BG coil - connection box

Катушка электромагнита, BG048DS, Клеммная коробка, null: 48, Групповая упаковка

018F6859

Электрическое соединение: Клеммная коробка, null: 48, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionBG048DS Катушка 48В, 19Вт, DC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Supply voltage [V] DC48.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Характеристика изделия
Значение
Код для заказа запасных частей018F6859
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаBG048DS
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток19.0 Вт
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACUA
Соединение катушкиСоединительная коробка
СоответствиеEN 60730-1
Степень защиты, IPIP67
Тип катушкиI
Тип продуктаBG048DS
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Электрическое соединениеКлеммная коробка
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.598 Килограмм
Вес нетто0.574 Килограмм
Volume0.582 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428026277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm