BN High performance coil

Катушка электромагнита, BN240CS, Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 208 - 240, Групповая упаковка

018F6832

Электрическое соединение: Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 208 - 240, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BN240CS 208-240V 50/60Hz Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диаметр кабеля [мм] [макс.]11.0 мм
Диаметр кабеля [мм] [мин.]6.0 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F6832
Количество в упаковке24 шт
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Характеристика изделия
Значение
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]240 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]240 В
Мин. напряжение питания при 50 Гц [В]208 В
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В]208 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]208 В
Обозначение типаBN240CS
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц20.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц17.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]43.0 VA
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]32.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACUA
Сечение проводника [мм2]0,75–1,5мм2
Соединение катушкиСоединительная коробка
СоответствиеEN 60730-1
Степень защиты, IPIP67
Тип продуктаBN240CS
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеКлеммная коробка
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.546 Килограмм
Вес нетто0.522 Килограмм
Volume0.601 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428027915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm