BG coil - connection box

Катушка электромагнита, BG110BS, Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Групповая упаковка

018F6816

Электрическое соединение: Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Частота [Гц]: 60 Гц, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BG110BS 110V 60Hz Box LED
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F6813
Количество в упаковке24 шт
Характеристика изделия
Значение
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]110 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток110 В
Обозначение типаBG110BS
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц16.0 Вт
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]29.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACUA
Соединение катушкиСоединительная коробка со светодиодами
СоответствиеEN 60730-1
Степень защиты, IPIP67
Тип продуктаBG110BS
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]60 Гц
Электрические соединения комментарииСветодиод состояния катушки
Электрическое соединениеКлеммная коробка
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.516 Килограмм
Вес нетто0.492 Килограмм
Volume0.561 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428453899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm