BG coil - connection box

Катушка электромагнита, BG110BS, Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Групповая упаковка

018F6813

Электрическое соединение: Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Частота [Гц]: 60 Гц, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionBG110BS Катушка 110В, 16Вт, 60Гц
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [макс.]10 % RH
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [мин.]-15 % RH
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F6813
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]110 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток110 В
Обозначение типаBG110BS
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц16.0 Вт
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]29.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACUA
Соединение катушкиСоединительная коробка
СоответствиеEN 60730-1
Степень защиты, IPIP67
Тип продуктаBG110BS
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]60 Гц
Электрическое соединениеКлеммная коробка
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.504 Килограмм
Вес нетто0.48 Килограмм
Volume0.561 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428027847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm