BE012DS Coil

Катушка электромагнита, BE012DS, Клеммная коробка, null: 12, Групповая упаковка

018F6796

Электрическое соединение: Клеммная коробка, null: 12, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE012DS 12V DC Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Supply voltage [V] DC12.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диаметр кабеля [мм] [макс.]11.0 мм
Диаметр кабеля [мм] [мин.]6.0 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Характеристика изделия
Значение
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F6796
Количество в упаковке32 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаBE012DS
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток21.0 Вт
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACLLC CDC TYSK
Сечение проводника [мм2]0,75–1,5мм2
Соединение катушкиСоединительная коробка
СоответствиеEN 60730-1
Степень защиты, IPIP67
Тип продуктаBE012DS
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Электрическое соединениеКлеммная коробка
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.354 Kilogram
Вес нетто0.329 Kilogram
Volume0.304 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428053143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm