EEC electronic coil controller

Катушка электромагнита, BE240CS, Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 208 - 240, Групповая упаковка

018F6783

Электрическое соединение: Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 208 - 240, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionBE240CS Катушка 208-240В, 4Вт, 50Гц
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]130 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-13 °F
Используется совместно сAKV10, AKVH10
Код для заказа запасных частей018F6783
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке30 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]240 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]240 В
Мин. напряжение питания при 50 Гц [В]208 В
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В]208 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]208 В
Обозначение типаBE240CS
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц4.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц4.0 Вт
СертификацияCEEACUA
Степень защиты, IPIP67
Тип продуктаBE240CS
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеКлеммная коробка

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.386 Килограмм
Вес нетто0.371 Килограмм
Volume0.417 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428490207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm