Катушка электромагнита, BE230DS, Клеммная коробка, null: 230, Групповая упаковка
018F6781
Электрическое соединение: Клеммная коробка, null: 230, Степень защиты, IP: IP67
018F6781
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | BE230DS Катушка 230В, 18Вт, DC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier product name | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| Supply voltage [V] DC | 230.00 В |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диаметр кабеля [мм] [макс.] | 11.0 мм |
| Диаметр кабеля [мм] [мин.] | 6.0 мм |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 120 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита |
| Идентичный продукт | 018F8781 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | AKV |
| Класс изоляции обмотки катушки | Класс H по IEC 85 |
| Код для заказа запасных частей | 018F6991 |
| Количество в упаковке | 32 шт |
| Комплектующее к | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Конструктивный стандарт катушки | VDE 0580 |
| Крепление катушки | Фиксатор |
| Название продукта | Катушка электромагнита |
| Обозначение типа | BE230DS |
| Отн. влажность [% RH] [макс.] | 100 % RH |
| Отн. влажность [% RH] [мин.] | 0 % RH |
| Потребляемая мощность [Вт], пост. ток | 18.0 Вт |
| Режим работы | Непрерывный |
| Сертификация | CEEACUA |
| Сечение проводника [мм2] | 0,75–1,5мм2 |
| Соединение катушки | Соединительная коробка |
| Соответствие | EN 60730-1 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип продукта | BE230DS |
| Тип электрического соединения | Pg 13.5 |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Цвет | Синий |
| Электрическое соединение | Клеммная коробка |
| Электрическое соединение | Кабельный ввод с резьбой |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.338 Килограмм |
| Вес нетто | 0.313 Килограмм |
| Volume | 0.304 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |