BE Coil - Connection box

Катушка электромагнита, BE110CS, Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Групповая упаковка

018F6730

Электрическое соединение: Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP67, Вариант упаковки: Групповая упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionBE110CS Катушка 200В, 15Вт, 50Гц
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диаметр кабеля [мм] [макс.]11.0 мм
Диаметр кабеля [мм] [мин.]6.0 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [макс.]10 % RH
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [мин.]-10 % RH
Идентичный продукт018F8730
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F6192
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке32 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]110 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]110 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток110 В
Обозначение типаBE110CS
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц15.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц13.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]28.0 VA
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]22.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACUA
Сечение проводника [мм2]0,75–1,5мм2
Соединение катушкиСоединительная коробка
СоответствиеEN 60730-1
Степень защиты, IPIP67
Тип продуктаBE110CS
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеКлеммная коробка

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.334 Килограмм
Вес нетто0.305 Килограмм
Volume0.319 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428023139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm