BE Coil - Connection box

Катушка электромагнита, BE115AS, Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 115, Групповая упаковка

018F6711

Электрическое соединение: Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 115, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionBE115AS Катушка 115В, 11Вт, 50Гц
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диаметр кабеля [мм] [макс.]11.0 мм
Диаметр кабеля [мм] [мин.]6.0 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [макс.]10 % RH
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [мин.]-15 % RH
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Характеристика изделия
Значение
Код для заказа запасных частей018F6186
Количество в упаковке32 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]115 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток115 В
Обозначение типаBE115AS
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц11.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]19.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACUA
Сечение проводника [мм2]0,75–1,5мм2
Соединение катушкиСоединительная коробка
СоответствиеEN 60730-1
Степень защиты, IPIP67
Тип продуктаBE115AS
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50Гц
Электрическое соединениеКлеммная коробка

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.336 Килограмм
Вес нетто0.303 Килограмм
Volume0.315 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428023085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm