BE Coil - Connection box

Катушка электромагнита, BE024AS, Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Групповая упаковка

018F6707

Электрическое соединение: Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionBE024AS Катушка 24В, 12Вт, 50Гц
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диаметр кабеля [мм] [макс.]11.0 мм
Диаметр кабеля [мм] [мин.]6.0 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [макс.]10 % RH
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [мин.]-15 % RH
Идентичный продукт018F8707
Характеристика изделия
Значение
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F6182
Количество в упаковке32 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]24 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаBE024AS
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц12.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]21.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACUA
Сечение проводника [мм2]0,75–1,5мм2
Соединение катушкиСоединительная коробка
СоответствиеEN 60730-1
Степень защиты, IPIP67
Тип продуктаBE024AS
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50Гц
Электрическое соединениеКлеммная коробка

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.32 Килограмм
Вес нетто0.305 Килограмм
Volume0.323 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428519120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm