BE Coil - Connection box

Катушка электромагнита, BE440AS, Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 420 - 440, Групповая упаковка

018F6704

Электрическое соединение: Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 420 - 440, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP67
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE440AS 420-440V 50Hz Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диаметр кабеля [мм] [макс.]11.0 мм
Диаметр кабеля [мм] [мин.]6.0 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F6179
Количество в упаковке32 шт
Характеристика изделия
Значение
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]440 В
Мин. напряжение питания при 50 Гц [В]420 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]440 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]420 В
Обозначение типаBE440AS
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц11.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]20.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACLLC CDC TYSK
Сечение проводника [мм2]0,75–1,5мм2
Соединение катушкиСоединительная коробка
СоответствиеEN 60730-1
Степень защиты, IPIP67
Тип продуктаBE440AS
Тип электрического соединенияPg 13.5
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50Гц
Электрическое соединениеКлеммная коробка

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.32 Килограмм
Вес нетто0.295 Килограмм
Volume0.318 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428023023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm