Катушка электромагнита, BF012DS, Кабель, 1.000 м, null: 12, Групповая упаковка
018F6298
Электрическое соединение: Кабель, null: 12, Степень защиты, IP: IP67
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6298
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BF012DS 12V DC 1m Cable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диаметр кабеля [мм] | 6.6 мм |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 120 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Длина кабеля [дюймы] | 40.00 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 1.000 м |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита |
| Класс изоляции обмотки катушки | Класс H по IEC 85 |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Комплектующее к | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Конструктивный стандарт катушки | VDE 0580 |
| Крепление катушки | Фиксатор |
| Название продукта | Катушка электромагнита |
| Обозначение типа | BF012DS |
| Отн. влажность [% RH] [макс.] | 100 % RH |
| Отн. влажность [% RH] [мин.] | 0 % RH |
| Потребляемая мощность [Вт] | 28.0 Вт |
| Режим работы | Непрерывный |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)LLC CDC TYSK |
| Сечение проводника [мм2] | 3х 0,75мм2 |
| Соединение катушки | Кабель |
| Соответствие | EN 60730-1 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип продукта | BF012DS |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Цвет | Синий |
| Электрическое соединение | Кабель |
| Электрическое соединение | 3-жильный кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.376 Килограмм |
| Вес нетто | 0.373 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.984 Литр |
| EAN/UPC | 5702428025065 |