Катушка электромагнита, BF240AS, Кабель, 1.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Групповая упаковка
018F6252
Электрическое соединение: Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP67
018F6252
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | BF240AS Катушка 240В, 11Вт, 50Гц |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диаметр кабеля [мм] | 6.6 мм |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 80 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 175 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Длина кабеля [дюймы] | 40.00 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 1.000 м |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита |
| Допустимое отклонение напряжения питания [%] [макс.] | 10 % RH |
| Допустимое отклонение напряжения питания [%] [мин.] | -15 % RH |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Идентичный продукт | 018F8202 |
| Класс изоляции обмотки катушки | Класс H по IEC 85 |
| Код для заказа запасных частей | 018F6252 |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Комплектующее к | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Конструктивный стандарт катушки | VDE 0580 |
| Крепление катушки | Фиксатор |
| Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] | 240 В |
| Название продукта | Катушка электромагнита |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 240 В |
| Обозначение типа | BF240AS |
| Отн. влажность [% RH] [макс.] | 100 % RH |
| Отн. влажность [% RH] [мин.] | 0 % RH |
| Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц | 11.0 Вт |
| Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА] | 19.0 VA |
| Режим работы | Непрерывный |
| Сертификация | UA |
| Сечение проводника [мм2] | 3х 0,75мм2 |
| Соединение катушки | Кабель |
| Соответствие | EN 60730-1 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип продукта | BF240AS |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Цвет | Синий |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Электрическое соединение | Кабель |
| Электрическое соединение | 3-жильный кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.358 Килограмм |
| Вес нетто | 0.305 Килограмм |
| Volume | 0.878 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428024839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |