Solenoid coil, BE024CS, DIN Spade, 24 V 018F8077, 018F6077

Катушка электромагнита, BE024CS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Групповая упаковка

018F6077

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionBE024CS Катушка 24В, 13Вт, 50Гц
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Идентичный продукт018F8077
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F6077
Количество в упаковке50 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Характеристика изделия
Значение
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]24 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]24 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаBE024CS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц13.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц11.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]24.0 VA
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]20.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACLLC CDC TYSK
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
СоответствиеEN 60730-1
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаBE024CS
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.298 Kilogram
Вес нетто0.28 Kilogram
Volume0.271 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423162796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm