Катушка электромагнита, BX208BS, Втулка кабелепровода, 2.500 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 208, Групповая упаковка
018F4133
Катушка электромагнита, Тип продукта: BX208BS, Напряжение питания [В] пер. ток: 208, Степень защиты, IP: IP54, Длина кабеля [м]: 2.5, Соединение катушки: Втулка кабельного канала, 1/2дюйма, Типоразмер привода: 13.5 mm
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU
018F4133
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Coil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | MH29671 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 120 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Длина кабеля [дюймы] | 98.00 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 2.500 м |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита |
| Класс защиты корпуса Nema (~) | 4 |
| Класс изоляции обмотки катушки | Класс H по IEC 85 |
| Код для заказа запасных частей | 018F4133 |
| Количество в упаковке | 24 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Комплектующее к | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Конструктивный стандарт катушки | UL 429 |
| Конструкция рамы | Наружная металлическая рама |
| Крепление катушки | Фиксатор |
| Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] | 208 В |
| Название продукта | Катушка электромагнита |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 208 В |
| Обозначение типа | BX208BS |
| Отн. влажность [% RH] [макс.] | 97 % RH |
| Отн. влажность [% RH] [мин.] | 0 % RH |
| Отн. Условия влажности | Без конденсации |
| Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц | 16.0 Вт |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)LLC CDC TYSK |
| Соединение катушки | Втулка кабельного канала, 1/2дюйма |
| Соответствие | UL 429 |
| Стандарт. эл. соед. | UL50E, КЛАСС4 |
| Степень загрязнения окружающей среды | 3 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Тип продукта | BX208BS |
| Тип электрического соединения | ½дюйма |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Цвет | Черный |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Электрические соединения комментарии | Микропроволочные выводы |
| Электрическое соединение | Втулка кабелепровода |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.407 Килограмм |
| Вес нетто | 0.325 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.797 Литр |
| EAN/UPC | 5702428890717 |