BX024CS coil, Conduit boss connection

Катушка электромагнита, BX120BS, Втулка кабелепровода, 2.500 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 120, Групповая упаковка

018F4131

Катушка электромагнита, Тип продукта: BX120BS, Напряжение питания [В] пер. ток: 120, Степень защиты, IP: IP54, Длина кабеля [м]: 2.5, Соединение катушки: Втулка кабельного канала, 1/2дюйма

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BX120BS 120V 60Hz Hub 2.5m Cable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
UL утверждение файлаMH29671
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]98.00 дюйм
Длина кабеля [м]2.500 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс защиты корпуса Nema (~)4
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F4131
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Конструктивный стандарт катушкиUL 429
Конструкция рамыНаружная металлическая рама
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]120 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток120 В
Обозначение типаBX120BS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц16.0 Вт
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)UA
Соединение катушкиВтулка кабельного канала, 1/2дюйма
СоответствиеUL 429
Стандарт. эл. соед.UL50E, КЛАСС4
Степень загрязнения окружающей среды3
Степень защиты, IPIP54
Тип продуктаBX120BS
Тип электрического соединения½дюйма
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветЧерный
Частота [Гц]60 Гц
Электрические соединения комментарииМикропроволочные выводы
Электрическое соединениеВтулка кабелепровода

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.416 Килограмм
Вес нетто0.325 Килограмм
Volume0.835 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428890489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm