BJ024CS coil, with Junction box connection

Катушка электромагнита, BJ120BS, Соединительная коробка, 0.200 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 120, Групповая упаковка

018F4130

Катушка электромагнита, Тип продукта: BJ120BS, Напряжение питания [В] пер. ток: 120, Степень защиты, IP: IP30, Длина кабеля [м]: 0.2, Соединение катушки: Соединительная коробка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BJ120BS 120V 60Hz Junction Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
UL утверждение файлаMH29671
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]8.00 дюйм
Длина кабеля [м]0.200 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс защиты корпуса Nema (~)2
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F4130
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке35 шт
Комплектующее кEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Конструктивный стандарт катушкиUL 429
Конструкция рамыНаружная металлическая рама
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]120 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток120 В
Обозначение типаBJ120BS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц16.0 Вт
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)UA
Соединение катушкиСоединительная коробка
СоответствиеUL 429
Стандарт. эл. соед.UL50E, КЛАСС2
Степень загрязнения окружающей среды3
Степень защиты, IPIP30
Тип продуктаBJ120BS
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветЧерный
Частота [Гц]60 Гц
Электрические соединения комментарииМикропроволочные выводы
Электрическое соединениеСоединительная коробка

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.404 Килограмм
Вес нетто0.39 Килограмм
Volume0.295 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428890472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm