Катушка электромагнита, BX240CS, Втулка кабелепровода, 2.500 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Групповая упаковка
018F4123
Электрическое соединение: Втулка кабелепровода, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP54
018F4123
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BX240CS 230/208-240V 50/60Hz 2.5m |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | MH29671 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 120 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Длина кабеля [дюймы] | 98.00 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 2.500 м |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита |
| Класс защиты корпуса Nema (~) | 4 |
| Класс изоляции обмотки катушки | Класс H по IEC 85 |
| Код для заказа запасных частей | 018F4123 |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Комплектующее к | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Конструктивный стандарт катушки | UL 429 |
| Конструкция рамы | Наружная металлическая рама |
| Крепление катушки | Фиксатор |
| Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] | 230 В |
| Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] | 240 В |
| Мин. напряжение питания при 60 Гц [В] | 208 В |
| Название продукта | Катушка электромагнита |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Обозначение типа | BX240CS |
| Отн. влажность [% RH] [макс.] | 97 % RH |
| Отн. влажность [% RH] [мин.] | 0 % RH |
| Отн. Условия влажности | Без конденсации |
| Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц | 17.0 Вт |
| Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц | 14.0 Вт |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)UA |
| Соединение катушки | Втулка кабельного канала, 1/2дюйма |
| Соответствие | UL 429 |
| Стандарт. эл. соед. | UL50E, КЛАСС4 |
| Степень загрязнения окружающей среды | 3 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Тип продукта | BX240CS |
| Тип электрического соединения | ½дюйма |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Цвет | Черный |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Электрические соединения комментарии | Микропроволочные выводы |
| Электрическое соединение | Втулка кабелепровода |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.422 Килограмм |
| Вес нетто | 0.325 Килограмм |
| Volume | 0.825 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428841313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |