BX024CS coil, Conduit boss connection

Катушка электромагнита, BX024CS, Втулка кабелепровода, 1.800 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Групповая упаковка

018F4103

Электрическое соединение: Втулка кабелепровода, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP54

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BX024CS 24V 50/60Hz Hub 1.8m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
UL утверждение файлаMH29671
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]71.00 дюйм
Длина кабеля [м]1.800 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс защиты корпуса Nema (~)4
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F4103
Количество в упаковке24 шт
Характеристика изделия
Значение
Комплектующее кEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Конструктивный стандарт катушкиUL 429
Конструкция рамыНаружная металлическая рама
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]24 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]24 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаBX024CS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц14.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц14.0 Вт
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)UA
Соединение катушкиВтулка кабельного канала, 1/2дюйма
СоответствиеUL 429
Стандарт. эл. соед.UL50E, КЛАСС4
Степень загрязнения окружающей среды3
Степень защиты, IPIP54
Тип продуктаBX024CS
Тип электрического соединения½дюйма
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветЧерный
Частота [Гц]50/60Гц
Электрические соединения комментарииМикропроволочные выводы
Электрическое соединениеВтулка кабелепровода

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.389 Килограмм
Вес нетто0.325 Килограмм
Volume0.825 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428840934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm