Реле давления, MBC 5000
061B502266
Диапазон регулирования: 40 - 400, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 600
061B502266
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | MBC 5000 Pressure Switch M/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Давление разрыва [бар] | 1200.0 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] | 400.00 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] | 40.00 бар |
| Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.] | 40.00 мПа |
| Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.] | 4.00 мПа |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 185 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диф. при макс. значении диапазона [бар] | 50.00 бар |
| Диф.при мин. значении диапазона [бар] | 20.00 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Заводская настройка[МПа] | 27.000 мПа |
| Индикатор давления | Поршень |
| Количество в упаковке | 32 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. испытательное давление [psig] | 8702.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 600.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 600.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 8700 psig |
| Название продукта | Реле давления |
| Описание продукта | Реле давления |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай |
| Сигнал аварии | Увеличение |
| Спецификация | 5651-1CB04 |
| Стандарт. эл. соед. | EN 175301-803-A |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-5 |
| Стандартное соединение давления | ISO 228-1 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MBC 5000 |
| Тип электрического соединения | Pg 11 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | ШТЕКЕР DIN |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.306 Килограмм |
| Вес нетто | 0.24 Килограмм |
| Volume | 0.647 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423294145 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |