Pressure switch, MBC 5100

Реле давления, MBC 5100

061B025066

Диапазон регулирования: -0.2 - 10, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionРеле давления MBC 5100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [бар]30.0 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]10.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]-0.20 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.]1.00 мПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.]-0.02 мПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диф. при макс. значении диапазона [бар]0.60 бар
Диф.при мин. значении диапазона [бар]0.40 бар
Дополнительная информацияStainless Steel Base
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Индикатор давленияСильфон
Количество в упаковке32 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]218.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]220 psig
Название продуктаРеле давления
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/4
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCCSCEDNVEACGLLVDRoHSUA
Соединение давления примечанияС фланцем
Спецификация1411-1DB04S
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBC 5100
Тип электрического соединенияPg 11
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеШТЕКЕР DIN

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.404 Килограмм
Вес нетто0.354 Килограмм
Volume0.647 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428549738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm