MBC 5100 Pressure Switch M/32

Реле давления, MBC 5100

061B013066

Диапазон регулирования: -0.2 - 4, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBC 5100 Реле давления
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [бар]30.0 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]4.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]-0.20 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.]0.40 мПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.]-0.02 мПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диф. при макс. значении диапазона [бар]0.45 бар
Диф.при мин. значении диапазона [бар]0.30 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Характеристика изделия
Значение
Заводская настройка[МПа]0.170 мПа
Индикатор давленияСильфон
Количество в упаковке32 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]218.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]220 psig
Название продуктаРеле давления
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/4
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA
Сигнал аварииПадение
Соединение давления примечанияС фланцем
Спецификация1211-1DB04
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-5
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBC 5100
Тип электрического соединенияPg 11
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеШТЕКЕР DIN

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.3 Килограмм
Вес нетто0.25 Килограмм
Volume0.647 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423197651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm