KPS pressure switches (KPS 35, KPS 37, KPS 39 with G3/8A)

Реле давления, KPS35

060-310066

Диапазон регулирования: 0 - 8, Дифференциал [бар]: 0.4 - 1.5, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP67, Макс. рабочее давление [бар]: 12

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)93
Material DescriptionРеле давления KPS 35
Max. operating pressure (EF020449)12.0
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
Thread size (EF022694)3/8 inch
UL markYes
UL утверждение файлаE73170
Width (EF000008)141
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]116.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]0.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]8.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]0.00 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.]0.80 мПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.]0.00 мПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал [psig] [макс.]22.00 psi
Дифференциал [psig] [мин.]6.00 psi
Дифференциал [бар] [макс.]1.50 бар
Дифференциал[бар] [мин.]0.40 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаLR макс. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Идентичный продукт060-410266
Индикатор давленияСильфон
Количество в упаковке8 шт
Контакт функциональныйSPDT с позолоченными контактами
Макс. испытательное давление [psig]174.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe12.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]12.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]174 psig
Название продуктаРеле давления
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления3/8
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKPS35
Тип электрического соединенияPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииМеталлическое кабельное уплотнение
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.028 Килограмм
Вес нетто0.943 Килограмм
Volume2.518 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423146772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm