Pressure switch and transparent cover KP35/36, IP55_060-315766

Реле давления, KP35

060-538666

Диапазон регулирования: -0.2 - 7.5, Дифференциал [бар]: 0.7 - 4, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Степень защиты, IP: IP55, Макс. рабочее давление [бар]: 17

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP35 Реле давления -0,2-7,5 бар
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL markYes
UL утверждение файлаE31024MH27572
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон регулирования6 inHg - 108 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]7.50 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]-0.20 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал [psig] [макс.]58.00 psi
Дифференциал [psig] [мин.]10.00 psi
Дифференциал [бар] [макс.]4.00 бар
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал[бар] [мин.]0.70 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Индикатор давленияСильфон
Количество в упаковке30 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]319.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe22.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]17.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]245 psig
Название продуктаРеле давления
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/4
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP55
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKP35
Тип электрического соединенияPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииМеталлическое кабельное уплотнение
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.48 Килограмм
Вес нетто0.453 Килограмм
Volume1.219 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423206339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm