Pressure switch, KP34 060-214891

Реле давления, KP34

060-214891

Диапазон регулирования: 0.14 - 1.07, Дифференциал [бар]: 0.21, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Степень защиты, IP: IP30, Макс. рабочее давление [бар]: 4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL markYes
UL утверждение файлаE31024MH27572
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]15.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]2.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]1.07 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]0.14 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал [psig]3.00 psi
Дифференциал [бар]0.21 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Характеристика изделия
Значение
Допустимая нагрузка120В перем. тока, 16А при полной нагрузке, 96при заторможенном роторе, пилотный режим 3А16А, резистивн., однофазн.8А, резистивн., однофазн.240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Индикатор давленияСильфон
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке10 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]87.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe6.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]4.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]58 psig
Название продуктаРеле давления
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/4-18
СбросС ручным макс.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCEEACFMLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Стандартное соединение давленияANSI/ASME B1.20.1
Степень защиты, IPIP30
Тип присоединенияNPT
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKP34
Тип электрического соединенияNPSM 1/2–14
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Хладагенты, сертифицированные по ULR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеПоворотный разъем кабеля

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.543 Килограмм
Вес нетто0.432 Килограмм
Volume2.067 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424498009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm